登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
5
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
For industrial applications
19 43 016 0258
型号: 19 43 016 0258
Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M40-with cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0258
Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M40-with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
5
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Eco® B
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Surface mounted housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
With thermo-plastic cover
Verzió
Méret
16 B
Verzió
Side entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M40
Rögzítés típusa
Single locking lever
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP66
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
Anyag (tömítés)
NBR
Színes (tömítés)
RAL 9005 (jet black)
Anyag (Rögzítés)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Színes (rögzítés)
RAL 9005 (jet black)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek)
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
288 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140179875
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found