配套产品
配套产品 新
Combinables
12
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
型号: 19 43 016 0253
Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M40
Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0253
Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
12
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
产品详情
標識
  • 類別 上売/底座
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® B
  • 上殼/底座類型 表面安装底座
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 边出线
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M40
  • 鎖定類型 单锁扣
  • 應用領域 适用于工业用途的上壳/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 顏色(密封件) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(鎖扣)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 顏色(鎖扣) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 255 g
  • 原產國 德国
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140179639
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466