配套产品
配套产品 新
Combinables
8
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
50
Frames
2
型号: 19 43 224 0310
Han-Eco 24B Outd-HBM/RA-with DL
Han-Eco 24B Outd-HBM/RA-with DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
无框架
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
型号: 19 43 224 0310
Han-Eco 24B Outd-HBM/RA-with DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
8
饰品
2
备件
1
插芯
50
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 无框架
版本
  • 尺寸 24 B
  • 锁定类型 双锁扣
  • 应用领域 适用于室外用途的上壳/底座
  • 详细资料 请单独订购框架 19 43 024 0001。
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 颜色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
  • 材料(锁扣)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 116 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140180239
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较