Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 19 41 000 9853
Han-Eco Mod.16 flange gasket-HBM
Han-Eco Mod.16 flange gasket-HBM

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Garnitură de izolare flanşă
Mărime: 16 B
FPM
RAL 7001 (gri argintiu)
Note
Comparați
Număr articol: 19 41 000 9853
Han-Eco Mod.16 flange gasket-HBM
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® Modular
  • 附件种类 法兰密封
版本
  • 尺寸 16 B
材料特性
  • 材料(密封件) FPM
  • 颜色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 8 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 40169300
  • GTIN 5713140191327
  • eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați