登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
24
Accessories
5
Insertos
15
Frames
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Série
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
A
Carcaças/bases para aplicações ao ar livre
19 46 210 0546
型号: 19 46 210 0546
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 A
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 210 0546
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
24
Accessories
5
插蕊
15
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Linhas de carcaças/bases
Han-Eco® A
Tipo de carcaça/base
Obudowa wtyczki
Versão
Tamanho
10 A
Versão
Wejście boczne
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M25
Tipo de trava
Rygiel pojedynczy
Campo de aplicação
Obudowy wtyczek/gniazd do zastoswań w aplikacjach zewnętrznych
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Número de retravamentos
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Poliamid (PA)
Wzmocnione włókno szklane
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (czarny)
Material (vedação)
FPM
Cor (vedação)
RAL 7001 (jasnoszary)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
Exceções RoHS
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
Status ELV
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Niezawarte
Substâncias REACH ANNEX XIV
Niezawarte
Substâncias REACH SVHC
Tak
Substâncias REACH SVHC
Ołów
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Tak
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Ołów
Nikiel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61984
EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
48 g
País de origem
Niemcy
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140175891
eCl@ss
27.440.202,00
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found