登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Monoblokk betétek
Robbanásbiztos alkalmazásokhoz
10 36 004 0003
型号: 10 36 004 0003
Han Ex 4A-QL Kit HBM/HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 004 0003
Han Ex 4A-QL Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozókészletek
Sorozat
Han
®
Ex
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
Ex
Elem
Teljes készlet
Verzió
Lezárási mód
Han-Quick Lock
®
vezeték-rögzítés
Méret
3 A
Érintkezők száma
4
PE érintkező
Igen
Verzió
Egyenes kábelbevezetés
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M20
Rögzítés típusa
Egykengyeles
Alkalmazási terület
Csatlakozók robbanásveszélyes környezetekhez
Részletek
Egyszerű berendezés gyújtószikramentes áramkörökhöz
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
5 A
Névleges feszültség
90 V
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +85 °C
Környezeti hőmérséklet
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
聚碳酸酯 (PC)
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
压铸锌
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
粉末涂层
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 5015(天蓝)
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (Rögzítés)
不锈钢
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
89,1 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140108769
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found