配套产品
配套产品
Zubehör
4
型号: 10 36 004 0008
Han Ex 4A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20
Han Ex 4A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20 1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 004 0008
Han Ex 4A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder-Sets
  • Baureihe Han A®
  • Gehäusebaureihe Han® Ex
  • Komponente Komplettset
Ausführung
  • Anschlussart Han-Quick Lock® Anschluss
  • Baugröße 3 A
  • Kontaktanzahl 4
  • PE-Kontakt
  • Ausführung gerader/seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 1x M20
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
  • Hinweise
    einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
    Die Spannungs- und Stromangaben entsprechen den in der EN 60079-11 genannten Werten für Ui und Ii.
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Spitzenspannung 90 Vp
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Grenztemperatur -20 ... +85 °C
  • Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 聚碳酸酯 (PC)
  • Werkstoff Gehäuse 压铸锌
  • Oberfläche Gehäuse 粉末涂层
  • Farbe Gehäuse RAL 5015(天蓝)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung 不锈钢
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 231,75 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140189669
  • eCl@ss 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较