配套产品
配套产品
Contacts
28
饰品
4
型号: 10 36 008 0012
Han Ex 8D Kit HCC-M20/HTE-M20
Han Ex 8D Kit HCC-M20/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: ‌10 A
插针: 8
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 10 36 008 0012
Han Ex 8D Kit HCC-M20/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
28
饰品
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 Han D®
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 原件 全套
版本
  • 接线方式 压接针
  • 尺寸 3 A
  • 针数 8
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 90 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -20 ... +40 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0
    EN 60079-11
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 200 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140108806
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较