配套产品
配套产品
Contacts
28
Accessories
4
型号: 10 36 012 0002
Han Ex Q12 Kit HBM/HSE-M20
Han Ex Q12 Kit HBM/HSE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 012 0002
Han Ex Q12 Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
28
Accessories
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connector sets
  • Sorozat Han® Q
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® Ex
  • Elem Complete set
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Méret 3 A
  • Érintkezők száma 12
  • PE érintkező Yes
  • Verzió Angled entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M20
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Connectors for explosion hazardous environments
  • Részletek
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +85 °C
  • Környezeti hőmérséklet -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 5015 (sky blue)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Stainless steel
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 194 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140189539
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较