登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
28
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Seri
...
Patlama tehlikesi olan ortamlar için Han® Ex
Tam set
10 36 012 0003
型号: 10 36 012 0003
Han Ex Q12 Kit HBM angled/HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 012 0003
Han Ex Q12 Kit HBM angled/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
28
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektör setleri
Seri
Han
®
Q
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han® Ex
Eleman
Tam set
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Boyut
3 A
Kontak sayısı
12
PE kontağı
是
Sürüm
顶/侧出线
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M20
Kilitleme tipi
单锁扣
Uygulama Alanı
用于爆炸危险环境的连接器
Ayrıntılar
用于本安电路的简单装置
请单独订购压接针。
Teknik özellikler
Nominal akım
5 A
Peak voltage
90 Vp
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +85 °C
Ortam sıcaklığı
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
聚碳酸酯 (PC)
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
压铸锌
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
粉末涂层
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 5015(天蓝)
Malzeme (conta)
NBR
Malzeme (kilitleme)
不锈钢
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
201,1 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140189614
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found