配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
Frames
23
型号: 09 11 000 6156
Han 1 HC - contact male
Han 1 HC - contact male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
接地针
额定电流: ≤350 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 35 ... 70 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6156
Han 1 HC - contact male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
Frames
23
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria TC 350
  • Typ kontaktu Kontakt PE
Wersja
  • Metoda przyłączenia Osiowe przyłącznie śrubowe
  • Metoda przyłączenia Osiowe przyłącznie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
  • Szczegóły Wymagania w zakresie odporności na wstrząsy i wibracje mogą być spełnione tylko wtedy, gdy przewody są zamocowane w odpowiedniej odległości. Instrukcje dotyczące rozmieszczania odciążek można znaleźć w dokumencie zlokalizowanym w eKatalogu, w części Instrukcje.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 35 ... 70 mm²
  • Prąd znamionowy ≤ 350 A
  • Rezystancja styku ≤ 0,2 mΩ
  • Długość odizolowania 19 ... 20 mm
  • Moment dokręcający
    8 Nm @ 35 mm²
    10 Nm @ 50 mm²
    12 Nm @ 70 mm²
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Odporność na wibracje Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
  • Odporność na wstrząsy Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia
    6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo
    6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 133,72 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85359000
  • GTIN 5713140015173
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较