备件
3
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
大电流连接器
Han® HPR HPTC
10 40 272 6406
型号: 10 40 272 6406
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 272 6406
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
4
饰品
2
备件
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Sady konektorů
Řada krytů
Han® HPR HPTC
Typ krytu
Kompletní sada
Popis krytu
Kabelová strana
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Vlastnosti
Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Verze
Velikost
2
Stínění
360stupňové stínění
Kódování
16 možností kódování
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M40
Oblast použití
Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
120 mm²
Jmenovitý proud
400 A
Jmenovité napětí
1.800 V
Jmenovité rázové napětí
10 kV
Stupeň znečištění
4
Kategorie přepětí
III
Utahovací moment
2,2 Nm Upevňovací šrouby M4
Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus)
6 Nm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 25
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP68
IP66
IP69
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Kategorie 1, třída B
EN 45545
EN 60137
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1.010 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713141154826
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found