配套产品
配套产品
型号: 09 40 002 5412
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于电缆端
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP66, IP67
注释
比较
型号: 09 40 002 5412
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR HPTC
  • Tartozék típusa Protection cover
  • A tartozék leírása for cable side
Verzió
  • Rögzítés típusa Screw locking
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 5 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP66
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 150 g
  • Származási ország Taiwan
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140902961
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467