配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
17
型号: 09 33 816 2703
an High Temp 16E-s Female
an High Temp 16E-s Female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 816 2703
an High Temp 16E-s Female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
17
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han E® High Temp
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse 16 B
  • Med ledningsbeskyttelse Ja
  • Antal kontakter 16
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 500 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 1 mΩ
  • Afisoleringslængde 7,5 mm
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktskrue M3
    ‌0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
    ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Begrænsende temperatur -40 ... +200 °C Med Han® High Temp-komponenter
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 111,7 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186026
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较