101
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
食品饮料行业连接器
Han® INOX
19 44 003 0305
型号: 19 44 003 0305
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式, 带金属保护盖
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 003 0305
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
饰品
3
插芯
101
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han-INOX
®
후드/하우징 타입
벌크헤드 장착형 하우징
후드/하우징 설명
직선형
금속 커버 적용
버전
규격
3 A
잠금 유형
싱글 잠금 레버
응용 분야
열악한 환경 지원 후드/하우징
상세설명
설치된 수형 인서트에 대해
패키지 내용
봉인나사
기술적 특성
조임 토크
1 Nm 고정 나사 M3
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP44
IP65 봉인나사
IP66 봉인나사
IP67 봉인나사
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
4
4X
12
자재 특성
재료 (후드/하우징)
스테인리스 강
표면 (후드/하우징)
비코팅방식
컬러 (후드/하우징)
비도장
재료 (실)
FPM
재료 (잠금장치)
스테인리스 강
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격
CE
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
74 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140175617
eCl@ss
27,440,202.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread