配套产品
配套产品 新
Combinables
8
Accessories
4
Inserţii
80
型号: 19 44 003 1440
Han INOX 3A hood TE M20
Han INOX 3A hood TE M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 003 1440
Han INOX 3A hood TE M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
8
Accessories
4
Inserţii
80
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases
    Han-INOX®
    Han® High Temp
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles
  • Contenidos del paquete Con tornillo sellado
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Con componentes Han® High Temp
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo sellado
    IP66 Con tornillo sellado
    IP67 Con tornillo sellado
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Acero inoxidable
  • Superficie (carcasa/base) No revestido
  • Color (carcasa/base) Sin pintado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 Sí
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 12,8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140131972
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® High Temp
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较