교체 부품
1
인서트
25
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 38 005 2621
型号: 09 38 005 2621
Han K 3/0 POS. MALE INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 200 A
尺寸: 24 B
插针: 3
导体截面积: 35 ... 70 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2621
Han K 3/0 POS. MALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
교체 부품
1
인서트
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han-Com
®
Identificação
Han
®
K 3/0
Especificação
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação de parafuso axial
Gênero
Macho
Tamanho
24 B
Número de Pólos
3
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
35 ... 70 mm²
Corrente Nominal
200 A
Tensão nominal condutor-terra
1.150 V
Tensão nominal condutor-condutor
2.000 V
Tensão nominal de impulso
8 kV
Grau de poluição
3
Corrente nominal conforme UL
200 A
Tensão nominal conforme UL
600 V
Corrente nominal conforme CSA
160 A
Tensão nominal conforme CSA
600 V
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 0,2 mΩ
Comprimento de decapagem
22 mm
Torque de aperto
8 Nm @ 35 mm²
9 Nm @ 50 mm²
10 Nm @ 70 mm²
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
308,8 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140056152
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular