登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
25
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Monoblokk betétek
...
Ipari alkalmazásokhoz
Áramerősség 16 A értéktől
09 38 005 2701
型号: 09 38 005 2701
Han K 3/2 POS. FEMALE INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 38 005 2701
Han K 3/2 POS. FEMALE INSERT
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Érintkező vezetők
Sorozat
Han-Com
®
Azonosítás
Han
®
K 3/2
Specifikáció
Egyenes
Verzió
Lezárási mód
Axiális csavaros kivezetés/csavaros kivezetés
Fajta
Anya
Méret
24 B
Érintkezők száma
5
Jelzés érintkezők száma
2
Energiátviteli érintkezők száma
3
PE érintkező
Igen
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
35 ... 70 mm² Power
0,5 ... 2,5 mm² Jelzés
25 ... 40 mm² PE
Névleges áramerősség
200 A
Földelővezető névleges feszültsége
1.150 V
Névleges feszültség vezető-vezető
2.000 V
Névleges impulzus feszültség
8 kV
Szennyeződési fok
3
Névleges áramerősség (jelzés)
16 A
Névleges feszültség (jelzés)
400 V
Névleges impulzus feszültség (jelzés)
6 kV
Szennyeződési fok (jelzés)
3
Névleges áramerősség UL szerint
200 A
Névleges feszültség UL szabvány szerint
600 V
Névleges áramerősség UL szerint (jelzés)
16 A
Névleges feszültség UL szerint (jelzés)
600 V
Névleges áramerősség CSA szerint
160 A
Névleges feszültség CSA szerint
600 V
Névleges áramerősség CSA szerint (jelzés)
16 A
Névleges feszültség CSA szerint (jelzés)
600 V
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 0,2 mΩ
Érintkező ellenállása, jelzés terület
≤ 1 mΩ
Blankolási hossz
22 mm
7 mm Jelzésrintkezők
14 mm PE érintkező
Meghúzási nyomaték
8 Nm @ 35 mm²
9 Nm @ 50 mm²
10 Nm @ 70 mm²
0,5 Nm Jelzésrintkezők
6 Nm PE érintkező
0,5 Nm M3 rögzítőcsavar
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polikarbonát (PC)
Színes (betét)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Ezüst bevonatú
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
280 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140056176
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
下载
Industrial Connectors Han®