配套产品
配套产品
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Pièce détachée
1
Capots/Embases
161
型号: 09 38 056 3101
Han K 32-24-F-C
Han K 32-24-F-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 56
导体截面积: 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 056 3101
Han K 32-24-F-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Pièce détachée
1
Capots/Embases
161
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han-Com®
  • 名称 Han® K 32/24
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 16 B
  • コンタクト数 56
  • シグナルコンタクト数 24
  • パワーコンタクト数 32
  • PEコンタクト はい
  • 詳細
    クリンプコンタクトは別売。
    32x Han E®
    24x Han D®
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.14 ... 4 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信号
  • 定格電流(信号) 10 A
  • 定格電圧(信号) 250 V
  • 定格サージ電圧(信号) 4 kV
  • 汚染度(信号エリア) 3
  • 定格電流(パワー) 16 A
  • 定格電圧(パワー) 500 V
  • 定格サージ電圧(パワー) 6 kV
  • 汚染度(パワー) 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク ‌2 Nm PEネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 75.8 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140186484
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522