登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
161
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Aislantes monobloque
...
Para aplicaciones industriales
Corrientes desde 16 A
09 38 006 2601
型号: 09 38 006 2601
Han K 4/2 Pin Male Insert 4 80 Amp & 2 H
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 006 2601
Han K 4/2 Pin Male Insert 4 80 Amp & 2 H
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Insertos
Serie
Han-Com
®
Identificación
Han
®
K 4/2
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo
Tipo
Macho
Tamaño
16 B
Número de contactos
6
Numero de contactos de señal
2
Numero de contactos de potencia
4
Contacto PE
Yes
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
1,5 ... 16 mm² Power
0,5 ... 2,5 mm² Señal
Corriente nominal (señal)
16 A
Voltaje nominal (señal)
400 V
Voltaje de choque nominal (señal)
6 kV
Nivel de contaminación (señal)
3
Corriente nominal (potencia)
80 A
Voltaje nominal (potencia)
830 V
Voltaje de impulso nominal (potencia)
8 kV
Nivel de contaminación (potencia)
3
Corriente nominal según UL (señal)
15 A
Voltaje nominal según UL (señal)
250 V
Corriente nominal según UL (Potencia)
70 A
Tensión nominal según UL (Potencia)
600 V
Corriente nominal según CSA (señal)
14 A
Voltaje nominal según CSA (señal)
250 V
Corriente nominal según CSA (Potencia)
56 A
Tensión nominal según CSA (Potencia)
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 0,3 mΩ
Resistencia de contacto, área de señales
≤ 1 mΩ
Longitud de pelado
14 mm
7,5 mm Señal
Par de apriete
1,2 Nm @ 1.5 mm²
2 Nm @ 2,5 mm²
3 Nm @ 4 mm²
3 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
3 Nm @ 16 mm²
3 Nm Tornillo de contacto M6
0,5 Nm Tornillos de fijación M3
2 Nm Tornillo PE M5
Recommended screw driver
PH1
PH2
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Color (inserto)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
50 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140056220
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
下载
Industrial Connectors Han®