配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
115
型号: 09 38 008 2702
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 10 ... 22 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2702
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
115
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han-Com®
  • Identificare Han® K 4/4
Versiune
  • Metoda de terminaţie Axial screw termination / cage-clamp termination
  • Gen Female
  • Mărime 10 B
  • Număr de contacte 8
  • Număr contacte de semnal 4
  • Număr contacte de putere 4
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii Finger safe
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    10 ... 22 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Diametru exterior fir ≤8.9 mm
  • Curent nominal ‌ 63 A
  • Tensiune nominală 690 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal (semnal) 16 A
  • Tensiune nominală (semnal) 250 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 4 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (putere) 63 A
  • Tensiune nominală (putere) 690 V
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 8 kV
  • Grad de poluare (putere) 3
  • Curent nominal conform UL 63 A
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Curent nominal conform UL (semnal) 16 A
  • Tensiune nominală conform UL (semnal) 230 V
  • Curent nominal conform UL (putere) 63 A
  • Tensiune nominală conform UL (putere) 600 V
  • Curent nominal conform CSA 63 A
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Curent nominal conform CSA (semnal) 16 A
  • Tensiune nominală conform CSA (semnal) 230 V
  • Curent nominal conform CSA (putere) 63 A
  • Tensiune nominală conform CSA (putere) 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.5 mΩ
  • Rezistenţă de contact, zonă de semnal ≤ 3 mΩ
  • Lungime dezizolare
    11 ... 12 mm
    13 ... 14 mm @ 22 mm²
    7 ... 9 mm Signal
  • Moment de strângere
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
    ‌4 Nm @ 22 mm²
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Număr ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 114 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140056329
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较