登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
21
Combinables
2
Accessories
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
166
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Prądy do 16 A
09 38 012 3002
型号: 09 38 012 3002
Han K6/6-M-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 100 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 10 ... 25 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 3002
Han K6/6-M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
21
Combinables
2
Accessories
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
166
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Wkłady
Seria
Han-Com
®
Identyfikacja
Han
®
K 6/6
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
24 B
Liczba kontaktów
12
Liczba kontaktów sygnałowych
6
Liczba kontaktów mocy
6
Kontakt PE
Tak
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
10 ... 25 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Sygnał
Średnica zewnętrzna przewodu
≤12,8 mm
Prąd znamionowy (sygnał)
16 A
Napięcie znamionowe (sygnał)
400 V
Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał)
6 kV
Stopień zanieczyszczenia (sygnał)
3
Prąd znamionowy (zasilanie)
100 A
Napięcie znamionowe (zasilanie)
690 V
Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie)
8 kV
Stopień zanieczyszczenia (moc)
3
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Moment dokręcający
2 Nm Śruba PE M5
Recommended screw driver
PH2
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
102,75 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140186439
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
下载
HARTING News 2020