中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Accessories
10
Inserts
2
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kapper/huse
Til industrielle applikationer
19 30 132 0541
型号: 19 30 132 0541
Han L32 B-HSE-HC-SL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: L32 B
高结构
单锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 132 0541
Han L32 B-HSE-HC-SL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
Accessories
10
Inserts
2
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
B
Type af kappe/hus
Stikhus
Type
Høj konstruktion
Version
Størrelse
L32 B
Version
Sideindføring
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M40
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Anvendelsesområde
StandardStikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrikonnektorer
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt aluminium
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)
RAL 7037 (støvgrå)
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08)
Krav indstillet med risikoniveauer
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
319 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140165335
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Animated GIF (640x480)
Animated GIF
AutoCAD Electrical
BMP (2D View)
BMP (3D View)
Bill of material (XML)
Bill of material (JSON)
Bricscad (via DWG2D)
Capital (XML)
Capital Essentials (XML)
DWF (V6, UNCOMPRESSED BINARY)
DWF (DWF V6, ASCII)
DWF (Compressed 5.5)
DWF (Binary 5.5)
DWF (ASCII 5.5)
DWG (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DWG (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DWG (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DWG (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
DXF (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DXF (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DXF (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DXF (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
HP ME 10 (>=V9)
HPGL (V2)
JPEG (2D View)
JPEG (3D View)
MI (>=V8)
Metafile 2D (V1)
Metafile 2D (PS2) (V2)
Microstation (DGN) (>=V8)
SVG
Solid Edge Electrical Parts
TIFF (2D View)
AVEVA E3D
AutoCAD (>=V14)
Autodesk Revit (2025)
Autodesk Revit (2024)
Autodesk Revit (2023)
Autodesk Revit (2022)
Autodesk Revit (2021)
AutomationML
BeckerCAD
Bricscad (via DWG3D)
COLLADA
Caddy++ (SAT-V4.2)
Catia (>=V5)
Catia ((Macro)>=V5)
CoCreate Modeling (>=2007)
Creo Elements/Direct Modeling (>=17.0)
Creo Parametric (9)
Creo Parametric (8)
Creo Parametric (11)
Creo Parametric (10)
DWG (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DWG (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DWG (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DWG (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
DXF (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DXF (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DXF (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DXF (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
ECLASS Advanced XML
FBX (Filmbox)
FBX with additional data
IFC2x3 (mesh attributes)
IFC4 (mesh attributes)
IGES
Inventor (2024)
Inventor (2023)
Inventor (2022)
Inventor (2021)
JT
MAX 3D Studio
Mechanical Desktop (>=V5)
MegaCAD (SAT-V2.0)
Metafile 3D (PS3) (V2)
Microstation (3D)
NX (2406)
NX (2312)
NX (2306)
NX (2212)
NX (2206)
NX (2007)
OBJ (WaveFront)
One Space Modeling (>=2007)
PARTjava
PDF 3D (7.01)
PRO-Desktop
Parasolid (Text V15)
Parasolid (Binary V15)
SAT (7.0)
STEP (AP214)
STEP (AP203)
STL
Solid Edge (2024)
Solid Edge (2023)
Solid Edge (2022)
Solid Edge (2021)
SolidWorks (>=2015)
SolidWorks ((Macro) >=2001+)
Trimble Sketchup 2017
VRML (=V1.0)
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®