Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
饰品
2
备件
2
插芯
50
Frames
2
Numéro d‘article: 09 37 024 0318
Han M Base Panel 1 Lever metal cover
Han M Base Panel 1 Lever metal cover

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase encastrée
Avec couvercle métallique
Taille: 24 B
Bas profil
Levier simple de verrouillage
Acier inoxydable
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): FPM
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 37 024 0318
Han M Base Panel 1 Lever metal cover
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
饰品
2
备件
2
插芯
50
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® M
  • Type de capot/embase Embase encastrée
  • Description du capot/de l'embase Avec couvercle métallique
  • Type Bas profil
Version
  • Taille 24 B
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots/embases pour milieux agressifs
Données techniques
  • Couple de serrage ‌1 Nm Vis de fixation M4
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) FPM
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 270,8 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140055810
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer