登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
RJ45
09 48 C59 2756 005
型号: 09 48 C59 2756 005
Han M12 X-cod 8-pol f - RJ45 PUR 0.5 m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 C59 2756 005
Han M12 X-cod 8-pol f - RJ45 PUR 0.5 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Han-Modular
®
RJ45
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
Modul Han
®
M12
Zásuvka (female) Přímé provedení
Konektor 2
RJ45 Gigalink
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
0,5 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4x 2x AWG 26/7
Stínění
Stíněné provedení
Kódování
Kódování X
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +80 °C v pohybu
-40 ... +80 °C Bez pohybu
Průměr kabelu
6,7 mm ±0,3 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Žlutá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
60,7 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140273030
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found