登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Kontakte
18
Werkzeuge
1
Gehäuse
88
Rahmen
17
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Baureihen
Han-Modular® der modulare Steckverbinder
...
Module
Power 16 A … 400 A
97 00 000 2158
型号: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
70 A 模块
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Kontakte
18
Werkzeuge
1
Gehäuse
88
Rahmen
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Module
Baureihe
Han-Modular®
Modultyp
Han
®
70 A Modul
Modulgröße
Einzelmodul
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Kontaktanzahl
2
Kontaktkennzeichnung
3
N
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
6 ... 25 mm²
Aderaußendurchmesser
≤11,5 mm
Bemessungsstrom
70 A
Bemessungsspannung
1.000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 10.000
Hinweis zu den Steckzyklen
Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Nettogewicht
4 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
eCl@ss
27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552