配套产品
配套产品
Tools
1
Carcase/prize
88
Frames
17
Contact inserts
2
型号: 97 00 000 0418
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Carrier Cube
Domino 模块
长版, 小标签
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 0418
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Contact inserts
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Modules
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® Carrier Cube
  • Dimensiunea modulului Domino module
  • Descrierea modulului
    Long version
    Small tab
Versiune
  • Detalii With additional shield connection to the hinged frame
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较