配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 97 00 000 3695
Han-Mod_M_EE_4_M_C.2_PIT
Han-Mod_M_EE_4_M_C.2_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino EE Cube
Domino module
Large Tab
Push-In
Male
Contacts: 4
Rated current: ‌16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3695
Han-Mod_M_EE_4_M_C.2_PIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® Domino EE Cube
  • Maat van de module Domino-module
  • Beschrijving van de module Groot tabblad
Versie
  • Aansluitmethode Push-In
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 4
Technische eigenschappen
  • Buitendiameter draad ≤4,8 mm
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 400 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Striplengte 10 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 2
    IEC 60352-7
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • GTIN 5713141112994
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较