配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
型号: 97 00 000 0408
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® GigaBit 模块
插芯
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 0408
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
产品详情
Identification
  • Category Inserts
  • Type of module Han ® GigaBit 模块
  • Description of the module 插芯
Version
  • Termination method 压接针
  • Gender 公头
  • Number of contacts 8
  • Additional contacts +屏蔽
  • Details 请单独订购压接针。
  • Details 不适用于低结构的上壳/底座以及 Han-Modular® Eco、Han-Modular® Compact 和 Han-Modular® Twin。
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section AWG 28 ... AWG 23
  • Wire outer diameter ≤1.4 mm
  • Rated current ‌ 0.5 A
  • Rated voltage 32 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (shielding) 锌压铸,镀镍
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较