配套产品
配套产品
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
型号: 97 00 000 0333
Han-Mod_M_MUL_4_C.1_PIT_TB
Han-Mod_M_MUL_4_C.1_PIT_TB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino Multiplier
Domino 模块
小标签
Push-In
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0333
Han-Mod_M_MUL_4_C.1_PIT_TB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Modül türü Han® Domino Multiplier
  • Modülün boyutu Domino modülü
  • Modülün açıklaması Küçük sekme
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Push-In
  • Özel kontakların sayısı 4x Bağlantı
  • Özel kontakların özellikleri Bağlantı
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Kablo dış çapı ≤4,8 mm
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Nominal akım The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • Çalışma Gerilimi 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıyırma uzunluğu 10 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60352-7
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 8,14 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00