登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Seri
Han-Modular® modüler konnektör
...
Modüller
Güç 16 A ... 400 A
97 00 000 0338
型号: 97 00 000 0338
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino Multiplier
Domino 模块
小标签
Push-In
母头
插针: 1
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0338
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Modüller
Seri
Han-Modular®
Modül türü
Han
®
Domino Multiplier
Modülün boyutu
Domino modülü
Modülün açıklaması
Küçük sekme
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Push-In
Soket tipi
Dişi
Kontak sayısı
1
Güç kontaklarının sayısı
1
Özel kontakların sayısı
4x Bağlantı
Özel kontakların özellikleri
Bağlantı
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Kablo dış çapı
≤4,8 mm
Nominal akım
16 A
Nominal akım
The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
Çalışma Gerilimi
400 V
Nominal darbe gerilimi
6 kV
Kirlilik derecesi
3
Sıyırma uzunluğu
10 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Titreşim direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategori 2
IEC 60352-7
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
2
Net ağırlık
10,2 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
eCl@ss
27.440.217,00