配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
系统电缆
3
Frames
17
型号: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino USB-C Cube
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 小标签
母头
插针: 24
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
系统电缆
3
Frames
17
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 模块
  • Seri Han-Modular®
  • Teknik özellikler C型
  • Modül türü Han® Domino USB-C Cube
  • Modülün boyutu Domino 模块
  • Modülün açıklaması
    转接口
    用于预制网线
    小标签
  • Özellikler 支持 USB 供电 (USB-PD)
Sürüm
  • Soket tipi 母头
  • Bağlantı türü C型插座-C型插座
  • Kontak sayısı 24
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Çalışma Gerilimi 20 V
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Titreşim direnci 1B 类,符合 IEC 61373 标准
  • Darbe direnci 1B 类,符合 IEC 61373 标准
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 4.7 g
  • Menşei ülkesi 罗马尼亚
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较