登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
上殼 / 底座
用於工業應用
09 14 001 0420
型号: 09 14 001 0420
Han-Modular ECO hood IP65 (without PE)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: Modular ECO
压入式连接
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 0420
Han-Modular ECO hood IP65 (without PE)
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
標識
類別
上殼 / 底座
上殼/底座系列
Han-Modular
®
ECO
上殼/底座類型
上殼
上殼/底座介紹
集成電纜緊固件
版本
尺寸
Modular ECO
版本
頂出線
電纜入口數量
1
出線孔
1x 集成
鎖定類型
壓入式連接
技術參數
擰緊力矩
3 Nm 電纜緊固件
極限溫度
-40 ... +85 °C
關於極限溫度的說明
用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
插拔次數
≥ 500
防護等級符合IEC 60529
IP65
電纜直徑
6 ... 13 mm
材料特性
材料(上殼/底座)
聚碳酸酯 (PC)
顏色(上殼/底座)
RAL 7032(卵石灰)
材料(電纜接頭)
聚酰胺 (PA)
材料(密封件)
NBR
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鎳
萘
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
規格和認證
規格
IEC 60664-1
IEC 61984
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
2
淨重
41.6 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140019034
eCl@ss
27,440,202.00
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Modular®