配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 9992
Han-Modular Guard, blue
Han-Modular Guard, blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向元件
Han-Modular® Guard, 用于Han-Modular®铰接框架
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 14 000 9992
Han-Modular Guard, blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Han-Modular®
  • Typ příslušenství Vodicí prvek
  • Popis příslušenství
    Han-Modular® Guard
    Pro sklopné rámečky Han-Modular®
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Polykarbonát (PC)
  • Barva (příslušenství) Modrá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140194762
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较