매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
5
Tools
6
품번들: 09 35 000 6203
Han P female crimp contact 0,5 mm2 (Ag)
Han P female crimp contact 0,5 mm2 (Ag)

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
압착 단자
직선형
암형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 0.5 mm²
AWG 20
Notes
비교하다
품번들: 09 35 000 6203
Han P female crimp contact 0,5 mm2 (Ag)
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
5
Tools
6
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 접점 유형 압착 단자
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 20
  • 탈피 길이 6 mm
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 1.12 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140053519
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다