配套产品
配套产品
Combinables
15
Accessories
8
型号: 09 35 225 0312
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装 符合 AIDA
额定电流: ‌1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 225 0312
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
Accessories
8
产品详情
Identifiering
  • Kategori Connectors
  • Serie
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Panel feed trough set
  • Specification AIDA compliant
  • Funktioner
    Intuitive locking mechanism
    Suitable for all PoE versions
Version
  • Skärmning Fully shielded, 360° shielding contact
  • Antal kontakter 8
  • Fäste Screwable to cover plates
  • Låsningstyp PushPull
  • Leveransomfattning inkl. bulkhead mounted housing for circular panel cut out, flat seal and HARTING RJ Industrial® 10G RJ45 bulkhead
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • Märkström ‌ 1.75 A
  • Märkspänning 50 V
  • Överföringsegenskaper Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialprestanda
  • Yta (kontakter) Au over Ni Mating side
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zinc die-cast
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Nickel plated
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Mating face
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 6 g
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140054011
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408