配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
Accessories
5
型号: 09 35 231 0423
Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13
Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: ‌16 A
插针: 5
镀银
PushPull
夹持范围: 9 ... 13 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 231 0423
Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
饰品
5
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification Power
  • Elément Kit de connecteur
  • Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 5
  • Type de verrouillage PushPull
  • Contenu du kit
    embase plastique et insert femelle compris
    Sans contacts
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,25 ... 2,5 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 22 ... AWG 12
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 690 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Plage de serrage 9 ... 13 mm
  • Résistance aux vibrations 5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
  • Résistance aux chocs 5 g / 30 ms, 3 chocs / axe et direction
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Plastique
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Couleur (capot/embase) Noir
  • Matériau (joint torique) NBR
  • Matériau (presse-étoupe de câble) TPE
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 27 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140054202
  • eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较