登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
5
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING PushPull
09 35 434 0441
型号: 09 35 434 0441
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 带可变编码
弹片接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 6 ... 10 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 434 0441
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Han® PushPull (V14)
Identyfikacja
Power L
Element
Zestawy złączy
Specyfikacje
Zgodny z AIDA
Ze zmiennym kodowaniem
Cechy
Intuicyjny mechanizm blokujący
Beznarzędziowy montaż obiektowy
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłącznie zaciskiem klatkowym
Ekranowanie
Nieekranowane
Liczba kontaktów
5
Typ blokowania
PushPull
Szczegóły
Podczas instalowania systemu PROFINET przestrzegać wytycznych instalowania PROFINET.
Zawartość opakowania
zawiera metalową obudowę gniazda oraz wkład żeński
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 18 ... AWG 13
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
24 V
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Długość odizolowania
10 mm Przewodniki
44 mm Otulina kablowa
Moment dokręcający
3 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Zakres zaciskania
6 ... 10 mm
Odporność na wibracje
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cykli przeszukiwania zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Odporność na wstrząsy
30 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Au na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Platerowanie niklem
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
srebrny
Materiał (O-ring)
NBR
Materiał (uszczelka wewnętrzna)
NBR
Materiał (uszczelka przewodu)
NBR
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC/PAS 61076-3-126
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certyfikaty
DNV GL
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
120 g
Kraj pochodzenia
Wietnam
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140223875
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity