配套产品
配套产品
Combinables
30
Tools
2
饰品
5
型号: 09 35 225 0421
Han PP RJ45 10G plastic plug set
Han PP RJ45 10G plastic plug set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 225 0421
Han PP RJ45 10G plastic plug set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
30
Tools
2
饰品
5
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Elemento Juegos de conectores
  • Características
    Mecanismo de bloqueo intuitivo
    Montaje en campo sin herramientas
    Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete con base y aislante macho
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,1 ... 0,32 mm² Trenzado
    0,1 ... 0,32 mm² Sencillo
  • Sección de cable (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 1,6 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,75 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento +5 ... +50 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Rango de sujeción 6,5 ... 9,5 mm
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
    7,9 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta tórica) NBR
  • Material (junta de cable) TPE
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Número ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 21,82 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140054066
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较