配套产品
配套产品
Combinables
30
Tools
2
Accessories
5
型号: 09 35 226 0421
Han PP RJ45 PN plastic plug set
Han PP RJ45 PN plastic plug set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 PROFINET-标识:PROFINET O 型插头 RJ45
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.75 A
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 226 0421
Han PP RJ45 PN plastic plug set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
30
Tools
2
Accessories
5
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Connectorsets
  • Specificatie PROFINET-identificatie: PROFINET O-stekker RJ45
  • Eigenschappen
    Intuïtief vergrendelmechanisme
    Veldmontage zonder gereedschappen
    Geschikt voor alle PoE-versies
Versie
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 4
  • Vergrendelingstype PushPull
  • Details Wanneer u een PROFINET-systeem installeert, moet u de installatierichtlijn van PROFINET in acht nemen.
  • Pakketinhoud incl. behuizing en mannelijk binnenwerk
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    0,22 ... 0,32 mm² Geslagen
    0,26 ... 0,32 mm² Massief
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Geslagen
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Massief
  • Buitendiameter draad ≤ 1,6 mm
  • Nominale stroom ‌ 1,75 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur +5 ... +50 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Klembereik 6,5 ... 9,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Oppervlak (contacten)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materiaal (kap/behuizing) 热塑性塑料
  • Kleur (kap/behuizing) 黑色
  • Materiaal (O-ring) NBR
  • Materiaal (kabelafdichting) TPE
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP-nummer d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 60603-7 插拔面
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Goedkeuringen DNV GL
  • PROFINET
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 21,66 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140223943
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较