配套产品
配套产品
Combinables
34
Tools
2
饰品
4
型号: 09 35 226 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, PROFINET-标识:PROFINET O 型插头 RJ45
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.75 A
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 226 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
34
Werkzeuge
2
Zubehör
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • 原件 连接器组
  • 规格
    符合 AIDA
    PROFINET-标识:PROFINET O 型插头 RJ45
  • 特点
    直观的锁定机制
    现场装配无需工具
    适用于所有 PoE 版本
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 4
  • 锁定类型 PushPull
  • 详细资料 安装 PROFINET 系统时,请遵守 PROFINET 安装指南。
  • 包装内容 包含底座和公插芯
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.22 ... 0.32 mm² 绞线
    0.26 ... 0.32 mm² 实心
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
  • 线芯外径 ≤ 1.6 mm
  • 额定电流 ‌ 1.75 A
  • 额定电压 50 V
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 +5 ... +50 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 6.5 ... 9.5 mm
材料特性
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(O 形环) NBR
  • 材料(电缆密封) TPE
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP 编号 d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 60603-7 插拔面
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 9 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223936
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较