登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
5
Spare Part
2
没有可用数据
eShop
Varios
...
SEW-EURODRIVE
Accesorios
09 12 008 4802
型号: 09 12 008 4802
Han Power S - 2 x Han Q 8/0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带 2x Han
®
Q 8/0, 母插芯, 用于 Han-Compact
®
底座,不封底固定
绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
插针: 6
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 12 008 4802
Han Power S - 2 x Han Q 8/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
5
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Distribuidores de energía
Serie de carcasas/bases
Han-Power
®
S
Elemento
Distribuidor de energía
Especificaciones
Con 2x Han
®
Q 8/0
Inserto hembra
en bases Han-Compact
®
, pasamuros
Versión
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Número de contactos
6
Contacto PE
Yes
Características técnicas
Sección de conductor
2.5 ... 4 mm²
Corriente nominal
25 A
Voltaje nominal
500 V
Voltaje de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Voltaje nominal según UL
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Material (carcasa/base)
Policarbonato (PC)
Color (carcasa/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
Poliamida (PA)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomo
Número ECHA SCIP
2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
312,67 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140017863
eCl@ss
27.142.409,00
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found