配套产品
配套产品
Accessories
5
型号: 61 88 201 0501 01
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带1个Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳
绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
插针: 6
导体截面积: 4 ... 6 mm²
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0501 01
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
5
产品详情
Identifikation
  • Kategori Energidistributører
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Power® S
  • Element Energidistributør
  • Specifikation
    Med 1 x Han® Q 4/2
    Female indsats
    i Han-Compact®-Stikhuse
Version
  • Termineringsmetode
    IDC-isoleringsforskydningsterminering
    til flertrådede ledninger i henhold til IEC 60228 klasse 5
  • Antal kontakter 6
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal effektkontakter 4
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 4 ... 6 mm²
  • Nominel strøm ‌ 40 A
  • Nominel spænding leder-jord 400 V
  • Nominel spænding leder-leder 690 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel strøm (signal) 10 A
  • Nominel spænding (signal) 250 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 4 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel spænding i henhold til UL (signal) 250 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Materiale (stikhus/hus) Polycarbonat (PC)
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Polyamid (PA)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 310 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140163867
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较