配套产品
配套产品
型号: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
Han Power T 1A 3+PE clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 3x Han® 1A
插针: 3
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 配電器
  • 上殼/底座系列 Han-Power® T
  • 原件 電源分線器
  • 規格 帶 3x Han® 1A
版本
  • 針數 3
  • 接地針
  • 鎖定類型 壓入式連接
  • 詳細資料
    插芯不得在帶電情況下插拔。
    插芯不得在未插入條件下通電。
    連接到輸出端的電路必須依照 IEC 60364 的規定進行過電流保護。
    只能由電氣技術熟練或合格人員安裝。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • 輸入電流 ‌30 A
  • 輸出電流 ‌15 A
  • 額定電壓 400 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 極限溫度 -30 ... +90 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    EN 45545-2 鐵路車輛防火
    IEC 61373 類別 1 B 級
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 82.22 g
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140398122
  • eCl@ss 27,142,409.00
  • UNSPSC 24.0 39121303