配套产品
配套产品
Piesă de schimb
1
型号: 09 12 008 4759
Han Power T Q2/0 Customer-specific
Han Power T Q2/0 Customer-specific

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带3个Han® Q 2/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定
插针: 2
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4759
Han Power T Q2/0 Customer-specific
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Piesă de schimb
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Energy distributors
  • Serii de carcase/prize Han-Power® T
  • Element Energy distributor
  • Specificație
    With 3x Han® Q 2/0
    In Han® 3 A Housings, bulkhead mounting
Versiune
  • Număr de contacte 2
  • Contact de împământare Yes
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 40 A
  • Tensiune nominală 830 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP67 with seal screw 09 20 000 9918
Proprietăţi material
  • Material (contacte) 铜合金
  • Material (carcasă/priză) 聚酰胺 (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005(乌黑)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) 聚酰胺 (PA)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 85 g
  • Ţara de origine Mexico
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140190542
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较