登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Ersatzteil
1
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Baureihen
...
Han-Power® Energieverteiler
Han-Power® T
09 12 008 4753
型号: 09 12 008 4753
Han-Power T Q5/0 comp. assembled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带3个Han
®
Q 5/0, 用于Han
®
3 A底座,不封底固定
插针: 5
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4753
Han-Power T Q5/0 comp. assembled
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Energieverteiler
Gehäusebaureihe
Han-Power® T
Komponente
Energieverteiler
Beschreibung
mit 3x Han
®
Q 5/0
im Han
®
3 A Anbaugehäuse
Ausführung
Kontaktanzahl
5
PE-Kontakt
ja
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung Leiter-Erde
230 V
Bemessungsspannung Leiter-Leiter
400 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsspannung nach UL
600 V
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP44
IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
铜合金
Werkstoff Gehäuse
聚酰胺 (PA)
Farbe Gehäuse
RAL 9005(乌黑)
Werkstoff Dichtung
NBR
Werkstoff Verriegelung
聚酰胺 (PA)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
170,5 g
Ursprungsland
Mexiko
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140162761
eCl@ss
27142409 Installationskleinverteiler
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®