14
饰品
4
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 35 234 0401
型号: 09 35 234 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
夹持范围: 4 ... 11 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 234 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
Han® PushPull (V14)
标识
Power
原件
连接器组
特点
直观的锁定机制
版本
接线方式
Han-Quick Lock
®
接线
屏蔽
无屏蔽
针数
5
锁定类型
PushPull
包装内容
包含金属底座和母插芯
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.25 ... 1.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
线芯外径
≤3.8 mm
额定电流
16 A
额定电压相-地
400 V
额定电圧相-相
690 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
2
额定电压符合UL
600 V
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
夹持范围
4 ... 11 mm
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastisch
材料(插针)
Koperlegering
表面(插针)
Verzilverd
材料 (上壳/底座)
Zink-spuitgietwerk
表面(上壳/底座)
Vernikkeld
材料(O 形环)
NBR
材料(电缆密封)
TPE
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS 豁免
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV 状态
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Niet ingesloten
REACH 附件 XIV 物质
Niet ingesloten
REACH SVHC 物质
Ja
REACH SVHC 物质
Lood
Triphenyl phosphate
ECHA SCIP 编号
6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
加州 65 号提案物质
Ja
加州 65 号提案物质
Lood
Nikkel
规格和认证
规格
IEC 61076-3-118
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
69.78 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140054363
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity