登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
...
Řada
HARTING PushPull
09 35 002 3003
型号: 09 35 002 3003
Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
公头
焊接接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 35 002 3003
Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Han
®
PushPull (V14)
Identifikace
Power
Prvek
Male
Specifikace
Úhlové provedení
Vlastnosti
Intuitivní zajišťovací mechanismus
Verze
Způsob připojení
Pájené připojení
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
5
Způsob zajišťování
PushPull
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
16 A
Jmenovité napětí vodič-země
230 V
Jmenovité napětí vodič-vodič
400 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
Stupeň znečištění
3
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Odolnost proti vibracím
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Odolnost proti rázům
5 g / 30 ms, 3× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Materiál (kryt)
Termoplast
Barva (kryt)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-118
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
6,04 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140053687
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found