配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
1
型号: 61 04 201 1085 01
Han PushPull Power L Aida Kupplung
Han PushPull Power L Aida Kupplung

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 联接
弹片接线
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 1085 01
Han PushPull Power L Aida Kupplung
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation Power L
  • Element Konnektorsæt
  • Specifikation
    AIDA-kompatibel
    Kobling
  • Funktioner
    Intuitiv låsemekanisme
    Samling i felten uden værktøj
Version
  • Termineringsmetode Terminering af fjederklemme
  • Antal kontakter 5
  • Låsetype PushPull
  • Pakkens indhold
    Kapper/huse
    Panelgennemføring
    Kabelforskruning
    Cylinderskrue M3 x 8 vedlagt i løs form
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,75 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 18 ... AWG 13
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 24 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Afisoleringslængde
    10 mm Ledere
    44 mm kabelStikhus
  • Tilspændingsmoment ‌3 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Au over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materiale (stikhus/hus) Metal
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC/PAS 61076-3-126
  • Godkendelser DNV GL
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 164,955 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223882
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408