登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
饰品
5
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 35 231 0421
型号: 09 35 231 0421
Han PushPull Power plug 4_0 crimp PG9
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: 16 A
插针: 5
镀银
PushPull
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 231 0421
Han PushPull Power plug 4_0 crimp PG9
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
Han® PushPull (V14)
Identifikation
Power
Element
Konnektorsæt
Funktioner
Intuitiv låsemekanisme
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Afskærmning
Uafskærmet
Antal kontakter
5
Låsetype
PushPull
Pakkens indhold
inkl. plasthus og female indsats
Uden kontakter
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0.25 ... 2.5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 22 ... AWG 12
Nominel strøm
16 A
Nominel spænding
690 V
Nominel impulsspænding
8 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
600 V
Begrænsende temperatur
-40 ... +70 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Spændeområde
6.5 ... 9.5 mm
Modstandsdygtighed over for vibrationer
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
Modstandsdygtighed over for stød
5 g/30 ms, 3 stød/akse og retning
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
热塑性塑料
Overflade (kontakter)
镀银
Materiale (stikhus/hus)
热塑性塑料
Farve (kappe/hus)
黑色
Materiale (O-ring)
NBR
Materiale (kabeltætning)
TPE
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-118
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
21,5 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140223837
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
CGM
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity